Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC oferă putere de mișcare clienților săi

Partenerii SMC pot beneficia de întreaga putere a gamei sale de actuatori electrici, datorită investiției continue în portofoliul său de produse care oferă acum mișcare și control total pentru orice aplicație.

SMC a făcut un pas înainte pentru a oferi clienților săi libertatea de mișcare și control cu gama sa largă de acționări electrice și controlere care oferă acum o soluție completă și o mai mare adaptabilitate într-o varietate de aplicații.

Piese de lucru pot fi mutate în orice direcție și la diferite viteze și încărcături datorită gamei complete de mecanisme și controlere disponibile de la SMC. "La SMC lucrăm îndeaproape cu clienții noștri și răspundem nevoilor lor. Astăzi, oferim o serie completă de mecanisme și controlere astfel încât clienții noștri să aibă libertatea de a muta piesele de lucru în orice fel au nevoie. În mod important, ei nu trebuie să se adapteze la produsele noastre; produsele noastre sunt concepute să se adapteze nevoilor lor," a declarat un purtător de cuvânt de la SMC.

Seria de produse mecanice SMC a fost dezvoltată pentru a rezista la medii dure și include design-uri de bază până la cele construite pentru a face față condițiilor specializate, cum ar fi specificațiile camerei sterile, rezistența la praf/jet de apă sau compatibilitatea cu bateriile secundare.

Flexibilitatea suplimentară este obținută prin introducerea actuatorului fără motor LE, care este ideal pentru operatorii care au nevoie de mecanisme, dar preferă să folosească propriile motoare.

Alternativ, operatorii pot opta pentru o soluție preconfigurată și complet echipată care, cu un singur număr de piesă, le oferă un pachet complet care include toate componentele esențiale, de la mecanisme și control la cablare.

Transferând controlul total clienților, SMC a dezvoltat, de asemenea, o gamă de controlere pentru a completa mecanismele oferite. Portofoliul oferă controlere comandate digital I/O, prin intermediul cărora operatorii pot obține parametrizare directă la controler, precum și opțiunea de motoare DC servo/pas cu pas, cu programare fără program sau programare pas cu pas, sau motoare AC servo.

Pentru a duce controlerele la un nivel superior și pentru a oferi conectivitate directă la rețea pentru o serie de protocoale, inclusiv jucătorii cheie EtherNet/IP™, PROFINET și ETHERCAT, SMC a introdus controlerele de comandă pentru câmpul JXC1 și JXC3. În timp ce JXC1 controlează o acționare, JXC3 poate controla până la patru dispozitive și permite sincronizarea sau interpolarea arc/lineară. JXC*3 oferă două modele - unul comandat de I/O digital paralel și celălalt comandat de tehnologia Fieldbus și compatibil cu EtherNet/IP™.

Această funcționalitate avansată combinată și controlul și diagnosticul la distanță înseamnă că acționările electrice SMC sunt partenerii ideali pentru scenariul Industriei 4.0, ajutând clienții să implementeze conceptul de fabrică inteligentă.

"Nu există nicio îndoială că, pentru cei care se îndreaptă către Industria 4.0, SMC oferă soluții inteligente pentru fabricile inteligente. Lucrăm în parteneriat cu clienții noștri și gama noastră de acționări electrice și controlere a fost dezvoltată pentru a satisface cerințele lor și pentru a le oferi libertatea de mișcare și controlul de care au nevoie," a concluzionat purtătorul de cuvânt SMC.

Pentru a afla mai multe despre gama de acționări electrice și controlere SMC, vizitați www.smc.eu.

1 mai 2017