Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC ridică standardele la drinktec 2017 cu soluții versatile

drinktec 2017 11 - 15 Septembrie 2017 Messe, Munich Hol B3, Stand 510 SMC, un lider global în tehnologia de automatizare pneumatică și electrică, va prezenta o gamă de soluții flexibile dedicate industriei băuturilor la ediția din acest an la Drinktec, standul 510 din Hol B3.

Expoziția, care va avea loc la München între 11 și 15 septembrie, este cel mai importantă târg de profil din lume pentru industria băuturilor și alimentelor lichide. Cu o gamă de soluții expuse care susțin designul curat, eficiența energetică și cele mai înalte standarde de siguranță, SMC va demonstra de ce este un partener global de încredere pentru acest sector.

Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "Drinktec atrage vizitatori din întreaga lume și așteptăm cu nerăbdare să prezentăm gama noastră largă de produse conforme cu ISO 13849, care garantează niveluri ridicate de puritate a aerului și volume constante de umplere. Cu o rețea de service la nivel mondial, inclusiv o prezență puternică în Asia, SMC are și infrastructura, precum și soluțiile, pentru a susține obiectivele vizitatorilor la expoziție."

Printre produsele expuse se numără noua electrovalvă cu trei elemente de prindere rezistentă la agenții de curățare, seria VHK-SDV0226 cu capac LOTO, care este ușor de montat atât în stări sub presiune, cât și fără presiune.

Acesta va fi însoțit de cilindrul din oțel inoxidabil ușor de curățat CG5-X2977, care oferă marcaje cu laser fără etichetă. Caracteristicile cheie includ suprafețe plane pentru montare ușoară pe un conector, șurub de amortizare igienic și un ștergător de tijă de piston albastru care se conformează standardelor FDA și EU 1935/200.

Gama populară de actuatori pneumatici și electrici SMC, cum ar fi actuatorii electrici LEY, va demonstra cum pot fi setate diferite curse ale actuatorilor, chiar și în zone umede. De exemplu, seria LEY din oțel inoxidabil este rezistentă la coroziune și agenții de curățare.

În cele din urmă, sistemul de teren EX500 GEN2 oferă control distribuit în timp real și este compatibil cu protocoalele Ethernet/IP™ și PROFINET. Acest model decentralizat are 128 intrări/ieșiri și dispune de un server web integrat și de adresare automată.

Vizitatorii standului SMC 510 din Hol B3 vor fi întâmpinați de o echipă de experți care vor fi la dispoziție pentru a oferi sfaturi și suport profesionist. Pentru a încheia o zi aglomerată de expoziție, joi, 14 septembrie, SMC va găzdui "Get Together Party" începând cu ora 17:00, oferind vizitatorilor o selecție gustoasă de gustări și băuturi înainte de a pleca acasă.

Mai multe informații despre componente și accesorii SMC pot fi găsite în secțiunea de catalog a produselor la www.smc.eu.

1 mai 2017