Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC oferă liniștea de care au nevoie partenerii săi în 2017

Industria are ocazia de a beneficia de "liniște" în 2017, deoarece SMC evidențiază oportunitatea de a îmbunătăți producția și, în cele din urmă, costurile prin concentrarea asupra controlului eficient al temperaturii.

SMC, expertul mondial în pneumatică, ajută industria să își păstreze calmul într-o perioadă în care creșterea costurilor de producție devine o preocupare majoră în 2017.

Compania a lansat noua sa inițiativă, "Oferă-ți Liniște", care evidențiază beneficiile pentru operatorii de instalații, de exemplu, din industria de prelucrare a metalelor, tipar și ambalare, pentru a controla eficient temperatura echipamentelor care generează căldură, folosind termochilere.

Un purtător de cuvânt de la SMC a declarat: "Controlul deficitar al temperaturii este încă o problemă pentru mulți operatori care întâmpină dificultăți din punct de vedere financiar din cauza unui nivel ridicat al ratei de respingere, a calității slabe a produselor și a proceselor nesigure.

"Gama noastră de termochilere HRS este soluția inteligentă care oferă control proactiv al temperaturii dispozitivelor care generează căldură în limite stricte. Acest control eficient oferă clienților liniște datorită îmbunătățirii productivității, performanței mașinii și extinderii duratei de viață a echipamentului. Este un lucru mai puțin de care operatorii trebuie să se îngrijoreze, astfel încât să se poată concentra asupra nevoilor de producție mai urgente."

Gama de termochilere HRS include un model  standard, un model de bază și un model de nivel înalt pentru a satisface o gamă largă de aplicații. HRSE este modelul de bază, care dispune de 12 semnale de alarmă și utilizează refrigerare cu aer, cu o capacitate de răcire de la 1,0 până la 1,9 kW și o stabilitate a temperaturii de ±2,0 ºC. Alternativ, HRS și HRSH oferă opțiuni de refrigerare cu aer și cu apă, capacități de încălzire cu funcții avansate de control și control la distanță prin intermediul RS232C, RS485 și I/O-uri de contact. Ambele sunt potrivite pentru aproape orice aplicație, inclusiv instalațiile în aer liber atunci când se utilizează modelele mai mari.

HRS este modelull standard și reprezintă modelul original de termochiler de la SMC, cu o reputație pe masură, oferind partenerilor noștri liniște datorită preciziei și fiabilității sale. Caracteristicile cheie includ o stabilitate a temperaturii de la ±0,1 ºC la ±1,0 ºC, o gamă largă de capacități de răcire care ajung până la 13 kW și până la 42 de semnale de alarmă, în funcție de model.

HRSH este cea mai avansat termochiler de la SMC, cu un triplu invertor care controlează motorul compresorului, ventilatorul și pompa și este, în consecință, foarte economic din punct de vedere al costurilor de funcționare. Are o stabilitate a temperaturii de ± 0,1 ºC, o capacitate mare de răcire de până la 28 kW și până la 44 de semnale de alarmă.

Pentru a afla mai multe despre SMC și cum este furnizorul unic pentru mulți dintre clienții săi datorită unei rețele mondiale de experți și suport, împreună cu o gamă extinsă de produse prietenoase cu mediul înconjurător la nivel global, inclusiv gama sa de termochilere, vizitați www.smc.eu.

1 mai 2017