Explore More
Search by functionality
eShop
CAD Library
Help & Support
Manuals & downloads
Resources
De unde poți cumpăra
Cine suntem
SMC Romania
Prin utilizarea de către SMC a optimizării topologice, care este metodologia de găsire a celui mai eficient design pentru un obiect pe o bază matematică și mecanică, în procesul de proiectare se pot realiza produse mai compacte și mai ușoare comparativ cu produsele existente. Acest lucru implică o reducere semnificativă a cantității de emisii de CO2 în timpul producției. În plus, aceste produse pot contribui și la economisirea energiei și la reducerea CO2 în timpul utilizării.
Exemple de reduceri de emisiii de CO2 :
Fără cabluri
Compact și ușor
Circuit de economisire a energiei
Cablurile de comunicație nu sunt necesare, ceea ce reprezintă un avantaj prin reducerea timpilor de cablare, economisirea spațiului de montare și minimizarea riscului de deconectare.
Descoperiți produsele noastre fără cabluri:
Seria EX600-W Emisii CO2: reducere cu până la 46%
Prin utilizarea de către SMC a optimizării topologiei în procesul de proiectare,
pot fi realizate produse mai compacte și ușoare, cu aceeași dimensiune și cursă ca și produsele existente.
Reducere mare a cantității de emisii de CO2 în timpul producției
Descoperiți câteva dintre produsele noastre compacte și ușoare:
Seria JCQ Emisii CO2 emisii: reducere 32 %
Seria JMGP Emisii CO2: reducere 39%
Seria JCM
Emisii CO2: reducere 31%
Seria JMB
Emisii CO2: reducere 28%
Seria JSY
Emisii CO2: reducere 5%
Seria AF-A
Emisii CO2: reducere 1%
KQ2 Series Emisii CO2 : reducere 6%
JCQ Series CO2 emissions: 30 % reduction
JCM Series CO2 emissions: 54 % reduction
JMB Series CO2 emissions: 50 % reduction
SY – NEW Series CO2 emissions: 46 % reduction
Consumul de energie poate fi redus cu aproximativ 75% prin reducerea puterii necesare pentru a menține electrodistribuitor în tensiune (în stare de funcționare)
Descoperiți câteva dintre produsele noastre cu circuit de economisire a energiei:
Seria SY (NOU)
Seria SY
Seria VP