Reducerea – Reutilizarea – Reciclarea deșeurilor industriale
La SMC practicăm sortarea riguroasă a deșeurilor și promovăm cei 3R - Reducere, Reutilizare și Reciclare.
Ne propunem să reducem costurile de eliminare a deșeurilor prin transformarea deșeurilor în resurse valoroase.
Monitorizarea sarcinilor de mediu
Ținem evidența sarcinilor de mediu generate prin consumul de resurse și energie în timpul proiectării, dezvoltării și fabricării produselor noastre.

*1: CO2 din activitățile de producție este cantitatea de CO2 emisă din utilizarea energiei
*2: Reciclarea se referă la cantitatea care este aruncată ca material de valoare și reutilizată și/sau reciclată ca materiale și energie termică
Respectăm întotdeauna reglementările de mediu
Conform Legislației UE privind deșeurile privind PCB-urile, operatorii care preiau custodia echipamentelor electrice care conțin bifenil policlorurat (PCB) trebuie să le elimine în mod corespunzător până la 31 martie 2027.
SMC deținea cinci echipamente care conțineau niveluri scăzute de PCB și șapte echipamente care conțin niveluri ridicate de PCB. Cu toate acestea, în anul fiscal 2018, SMC a eliminat în mod corect toate echipamentele care conțin PCB.
Ne pasă de Directiva ROHS
Ce se măsoară se gestionează
Alte măsuri pentru eficiența energetică includ utilizarea de soluții care închid automat sursa de aer în timpul opririi instalației, fapt ce reduce utilizarea aerului de purjare* cu 30% (comparativ cu funcționarea noastră convențională).
* Aerul folosit pentru a evacua aerul rămas din conductele de aer atunci când o instalație începe să funcționeze.