Identificação dos produtos compatíveis com a RoHS
Os produtos conformes à RoHS são indicados pelo símbolo [H] nas etiquetas do produto e da embalagem; para a conformidade dos produtos com o símbolo [G], consulte por favor a Declaração de Conformidade.
Categorias de equipamentos eléctricos e electrónicos abrangidos pela Directiva RoHS
1. Grandes electrodomésticos.
2. Pequenos electrodomésticos.
3. Equipamento informático e de telecomunicações.
4. Equipamento de consumo.
5. Equipamento de iluminação.
6. Ferramentas eléctricas e electrónicas.
7. Brinquedos, equipamento de lazer e desportivo.
8. Dispositivos médicos.
9. Instrumentos de monitorização e controlo, incluindo instrumentos de monitorização e controlo industrial.
10. Distribuidores automáticos.
11. Outros EEE não incluídos em nenhuma das categorias acima referidas.
Os produtos SMC encontram-se nas categorias 9 e 11.
Aplicações/Materiais não utilizados em produtos SMC
6(a): Chumbo como elemento de liga em aço para fins de maquinagem e em aço galvanizado contendo até 0,35 % de chumbo em peso
6(b): chumbo como elemento de liga em alumínio contendo até 0,4 % de chumbo em peso
6(c): Liga de cobre com um teor de chumbo de até 4% em peso
7(a): Chumbo em soldas de alta temperatura de fusão (ou seja, ligas à base de chumbo contendo 85 % em peso ou mais de chumbo)
7(b): Chumbo em soldas para servidores, sistemas de armazenamento e matrizes de armazenamento, equipamento de infra-estrutura de rede para comutação, sinalização, transmissão e gestão de redes de telecomunicação.
7(c)-I: Componentes eléctricos e electrónicos contendo chumbo num vidro ou numa cerâmica que não seja cerâmica dieléctrica em condensadores, por exemplo, dispositivos piezoeléctricos, ou num compósito de vidro ou de matriz cerâmica
7(c)-II: Chumbo em cerâmica dieléctrica em condensadores para uma tensão nominal de 125 V AC ou 250 V DC ou mais
8(b): Cádmio e seus compostos em contactos eléctricos
Na SMC estamos comprometidos com o ambiente
A missão da SMC reconhece que a preservação da terra é um dos mais importantes desafios que os seres humanos enfrentam e a sua contribuição é desenvolver e fornecer produtos amigos do ambiente.
Este compromisso é traduzido nos sete princípios seguintes:
- Redução de componentes nocivos para o ambiente.
- Redução do ruído, vibração e odores
- Foco em produtos eficientes do ponto de vista energético
- Conservação dos recursos naturais
- Redução do transporte e embalagem
- Gestão de resíduos
- Divulgação de informação sobre actividades verdes
A informação acima é a nossa interpretação baseada nos regulamentos locais a partir de Janeiro de 2021.
Os clientes que adquirem produtos SMC para utilização em equipamento compatível com RoHS devem consultar a Directiva para compreenderem as suas obrigações legais.