Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Temos as soluções inovadoras de que precisa

Praticamente nenhuma outra indústria é tão marcada pelo rápido progresso e mudanças como a indústria eletrónica. As tendências de hoje são as normais e naturais do amanhã. As inovações garantem quota de mercado e os feitos revolucionários caracterizam uma nova geração de dispositivos.

De forma a satisfazer as exigências desta indústria em rápido movimento, colocamos à sua disposição o nosso extenso portfolio, com soluções para as diferentes aplicações e processos envolvidos na indústria eletrónica. São estas:

  • Aplicações de elevada pureza
  • Aplicações de gás ultra-puro
  • Aplicações de alto vácuo
  • Transferência de semicondutores
  • Posicionamento e controlo de movimento
  • Montagem de placas de circuitos impressos
  • Processos de arrefecimento e controlo da temperatura
  • Revestimento
  • Controlo e monitorização dos meios
  • Controlo da electricidade estática

Além disso, pode ver em pormenor estes processos e as nossas soluções específicas para cada uma das aplicações.

No entanto, sabemos que os modelos standard nem sempre se adaptam às nossas necessidades. Desta forma, contamos com 5 centros técnicos, 2 deles na Europa (Reino Unido e Alemanha) que ajudam no desenvolvimento de soluções personalizadas.

Mais informação

Visite nosso catálogo de produtos e descubra as nossas soluções para o seu setor industrial

Pode também ter interesse em

Fabrico de semicondutores

A fabricação de dispositivos semicondutores é o processo usado para criar os circuitos integrados que estão presentes nos dispositivos elétricos e eletrónicos de utilização quotidiana. É uma sequência de várias etapas das fases de processamento fotolitográfico e químico durante as quais os circuitos eletrónicos são gradualmente criados numa placa feita de material semicondutor puro. O silicone é quase sempre utilizado, mas vários semicondutores compostos são utilizados em aplicações especializadas.

Linha de escape: Câmara de processo

As válvulas de alto vácuo estão localizadas no tubo de escape da câmara de processo. Além disso, válvulas de gás ultrapuras são usadas para direcionar os gases do processo para a câmara do processo.

Linha de arrefecimento de água

Para otimizar os processos, as temperaturas das câmaras individuais (especialmente a câmara do processo) são controladas com precisão. Válvulas de processo, fluxostatos, reguladores de pressão e pressostatos são utilizados para esse fim.

Linha de ajuste de temperatura

As unidades de controle de refrigeração e temperatura são usadas para controlar com precisão as diferentes câmaras.

Câmara de transferência e câmara de bloqueio de carga

Linha de escape: Câmara de transferência e câmara de bloqueio de carga: As válvulas de alto vácuo estão colocadas no tubo de escape da câmara de transferência.

N2/linha de fornecimento de ar

Os reguladores, detetores de caudal, filtros e válvulas de ventilação são utilizados para ventilar suavemente a câmara de transferência. Isto evita turbulência, o que poderia originar a circulação de partículas.

Aplicações a laser

A maioria dos chips semicondutores são marcados a laser, fornecendo marcações permanentes, confiáveis e atraentes em frações de segundo. Antes da embalagem, as bolachas semicondutoras de silício são identificadas usando lasers altamente controlados para evitar danificar as propriedades da bolacha.

  • Linha de arrefecimento de água

  • Linha de ajuste de temperatura

Linha de arrefecimento de água

Para otimizar os processos, as temperaturas das câmaras individuais (especialmente a câmara do processo) são controladas com precisão. Válvulas de processo, fluxostatos, reguladores de pressão e pressostatos são utilizados para esse fim.

Linha de ajuste de temperatura

Chillers e thermo-con são usados para controlar com precisão os lasers e as óticas. Veja alguns dos produtos do nosso portfólio aqui