Saiba mais
Tudo sobre:
Do you need help with the selection?
Soluções industriais
Ecossistema Digital SMC
Indústrias
Documentação
Guias de selecção
Ferramentas de suporte
Novidades
Cultura da empresa
Sobre SMC
Indústria do chocolate
SMC, líder mundial em componentes para automação industrial, é um parceiro de confiança tanto dos produtores de chocolate como dos seus fabricantes de máquinas.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Conhecer em detalhe cada etapa do processo de fabrico do chocolate, desde a limpeza inicial até à embalagem final, permite-nos encontrar sempre a melhor solução para ambos.
Aspectos chave do processo, tais como viscosidade, temperatura e velocidade da linha são factores chave a considerar ao assegurar a excelência do produto. O controlo e monitorização destes parâmetros não só ajudará a reduzir o tempo de paragem da máquina e as paragens não planeadas, mas também a identificar as condições óptimas do processo, melhorando assim a produtividade e permitindo a produção de chocolates de excelente qualidade.
Selecção
Torrefacção
Refinação
Conching
Temperamento
Revestimento, moldagem e acondicionamento
A presença de impurezas em grãos de cacau e outros ingredientes adicionais é inaceitável se quisermos obter chocolate de alta qualidade; é por isso que o processo de triagem é tão importante. Para realizar esta tarefa, são necessárias máquinas fiáveis e processos eficientes e a SMC é o seu parceiro de confiança para lhe fornecer as melhores soluções.
Série HF1-AC-D-X7000
Pergunte aos nossos especialistas
Série HRS
Refrigerados a água ou a ar.
Série MY1-Z
Ideal para aplicações de alta repetibilidade.
Série SX10
Alta velocidade de resposta
Embora a fase de selecção seja responsável por encontrar os melhores candidatos, a obtenção do sabor perfeito do chocolate depende muito da fase de torrefacção, onde a temperatura é o factor predominante. Com a nossa extensa gama de produtos, o controlo do processo é garantido.
Série TH
Resistente a altas temperaturas.
Série KFG2
Ambientes altamente corrosivos, químicos agressivos e temperaturas extremas de -65 a 260 °C.
Série TLM
Garantir a resistência da tubagem
Série VFN2*20N
Assegura uma vida útil mais longa devido à ligação universal.
Série VFN2120N-X23/36
Desenho higiénico: corpo em resina com menos zonas côncavas. Possibilidade de limpeza directa da válvula (IP67).
Após a moagem, a fase seguinte é a refinação da pasta de cacau. Estas máquinas complexas criam um líquido liso e homogéneo com o tamanho de partícula certo para obter a textura perfeita, exigindo um controlo preciso dos rolos que só pode ser alcançado com equipamento de qualidade.
JSXD Series
Ensure a long life operation of the water circuit control system
Série AC-D
Consistência no tratamento do ar graças à sua concepção modular e uniforme.
Série JSY
Menos é mais. A válvula com a melhor relação tamanho/Caudal.
Série CG1-Z
Desenho de perfil limpo para não acumulação de partículas estranhas.
A fim de volatilizar o ácido acético remanescente da pasta de chocolate e realçar o seu sabor, o equipamento de conchimento necessita de controlar com precisão a temperatura e a velocidade, bem como um funcionamento fiável ao longo do tempo, uma vez que este processo demora várias horas ou mesmo dias.
Série IP8000/8100
Abre e fecha a válvula para pasta de chocolate.
Série JSX
Controla o fluxo da linha de água.
Série PF3W
Monitorizar e diagnosticar a sua linha de água.
Os cristais de gordura no chocolate devem ser estabilizados para evitar características indesejáveis tais como floração, textura grumosa ou aspecto fosco. Para uma delicada operação de aquecimento e refrigeração de chocolate, pode confiar nos nossos produtos para fornecer a precisão e o controlo de que necessita para este processo.
A fase final antes do arrefecimento pode variar dependendo do produto, mas quer seja necessário bloquear e prender moldes ou assegurar uma tensão adequada da correia transportadora, pode contar com os nossos produtos para a obter correctamente.
Série VP546/746
Combinar com unidades de manutenção pneumática para uma solução segura.
Série JMHZ2
Leve e compacto.
Série JCQ
Poupa espaço e peso e melhora os tempos de ciclo.
Série IZT40/41/42
Eliminar a electricidade estática dos moldes de plástico.
Série KNH
Aumenta a eficácia da limpeza.