Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Seja nosso parceiro porque conhecemos; porque conseguimos

A indústria alimentar é altamente influenciada por rigorosos regulamentos legais. No final do dia, todos precisamos de garantias sobre os alimentos que consumimos. Assim sendo, estas normas são a principal questão para nós quando desenvolvemos soluções específicas para esta indústria. Não apenas em termos de materiais que garantam produtos não tóxicos ao consumidor final, mas também em termos do desenho higiénico, resistência à corrosão dos materiais usados nas áreas de limpeza.

Soluções que avançam à medida que o seu processo avança

Para além da conformidade com os regulamentos alimentares relacionados, temos também soluções preparadas para cumprir os difíceis requisitos de funcionamento contínuo 24/7. A norma de ouro para avaliar a produtividade da fabricação. Componentes com uma longa vida útil para manter os processos de produção sempre em funcionamento.

Identifique a percentagem do tempo de fabricação que é realmente produtiva, com a EGE (Eficácia Global do Equipamento).

Os nossos especialistas, distribuídos por 83 países, têm experiência específica para ajudar a solucionar todos os desafios diários com soluções personalizadas ou estandardizadas, apoiados pelos nossos cinco centros técnicos, dois deles localizados na Europa.

As nossas respostas específicas às suas perguntas específicas

A indústria alimentar engloba várias subindústrias e cada uma delas tem as suas próprias especificidades. Mais abaixo, pode encontrar as diferentes soluções que oferecemos às indústrias, tais como aperitivos, cerveja, queijeira ou bebidas. Se tem uma aplicação noutra subindústria, contacte o nosso especialista local para falar de soluções específicas.

Os especialistas da indústria alimentar trabalham lado-a-lado com as nossas equipas de eficiência energética, uma vez que os benefícios de uma produção contínua são enormes devido à introdução de marcos de eficiência energética nas suas instalações.

Parcerias de que nos orgulhamos

A SMC tem parcerias e membros globais em associações industriais. Por exemplo: Parceria Rockwell Encompass, EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group - Grupo de Desenho e Engenharia Higiénica Europeia), PMMI (Packaging Machinery Manufacturers Institute - Instituto de Fabricantes de Maquinaria de Embalagens) e é também Membro da Ucima (Unione costrutore machine utensile Italy).

Experts in your industry

Conhecemos a heterogeneidade existente entre os diferentes processos da sua indústria. Encontre abaixo as nossas respostas específicas aos mesmos.

Mais informação

Visite nosso catálogo de produtos e descubra as nossas soluções para o seu setor industrial

"A indústria de fabrico de alimentos terá de aumentar a produtividade ao mesmo tempo que enfrenta a escassez de trabalhadores e as pressões de custos. 

A SMC está familiarizada com os regulamentos rigorosos que regulamentam a produção de lacticínios, juntamente com a crescente necessidade de uma fabricação de alta velocidade, não esquecendo a necessidade de reduzir os custos energéticos".

Diego Mirabelli | Gestor da Indústria Alimentar Europeia

A opinião do especialista

A estreita cooperação dos especialistas da indústria alimentar e das fábricas de produção.

A opinião do especialista

Catálogos relacionados com a indústria alimentar

Pode também ter interesse em

Limpeza

A limpeza e desinfeção são partes essenciais na produção de produtos de alta qualidade. A produção higiênica envolve várias partes no processo de produção, como tubos, tanques ou máquinas. 

No final de cada ciclo de produção, todos os elementos envolvidos devem ser resíduos e a flora microbiana removida, para garantir que o próximo ciclo comece perfeitamente desinfetado.

Áreas molhadas

As áreas húmidas exigem elementos que garantam durabilidade e um design limpo para lavá-las facilmente. Além disso, os requisitos de higiene e a segurança dos alimentos exigem que eles ofereçam alta resistência à corrosão para agentes ambientais, como humidade, sujeira e produtos químicos dos alimentos.

Abaixo, encontre uma seleção de nossas soluções destacadas para áreas húmidas, incluindo cilindros de design limpo, terminais de válvulas com classificação IP69K e fáceis de limpar e nossa linha de componentes não corrosivos.

Aplicações de sopro de PET

 

A adaptação rápida e flexível do seu equipamento a diferentes tamanhos e formatos de garrafas, além de garantir a alta qualidade das garrafas produzidas, são questões importantes para as aplicações de moldagem por sopro em PET, onde o ajudamos com nossa gama de produtos.

Produtos standard e projetados individualmente para aplicações de até 50 bar, silenciadores e reguladores electropneumáticos permitem a produção de garrafas PET de alta qualidade em alta velocidade.

Eficácia geral do equipamento (OEE)

Para minimizar, ou evitar, os custos de manutenção e reparação, bem como as perdas de produção devido a paragens, é essencial um alto nível de disponibilidade do sistema. Portanto, podemos oferecer componentes e soluções nas quais você pode confiar a qualquer momento, mesmo com altas frequências e em operação contínua.

As válvulas de vedação de aço com 200 milhões de ciclos de comutação ou cilindros com limpadores especiais reduzem o trabalho de manutenção e aumentam a disponibilidade da planta. Os ionizadores para evitar cargas eletrostáticas garantem um processo de produção contínuo.

Componentes energeticamente eficientes

Um dos pilares da eficiência energética é, de fato, o "Use componentes projetados com eficiência".

Nossos engenheiros de R&D desenvolveram uma gama de soluções que oferecem o mesmo desempenho, mas envolvem um design inteligente que se traduz em eficiência e em contas mais baixas.