Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

WR110, Water Regulator

  • Pressure adjustment of water line.
  • Set pressure range: 0,08 to 0,39 MPa / 0,05 to 0,69 MPa.
  • Locking system.
  • Resistant body material: brass.
  • Optional Pressure Gauge.
  • Port size: Rc 1/8, 1/4, NPT 1/8,1/4.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 2 de 2 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

WR110--
Thread Type
Port Size
Pressure Range