Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de produtos

With Push-lock, Simplified Set-up

With Push-lock, Simplified Set-up
  • Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm and Ø 1/4" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.3 to 0.7 MPa.

Busca Avançada

Categorias