Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

VXS2, Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for Steam

  • No fluid pressure required for the valve operation.
  • Long life service: 3 million cycles.
  • Improved contamination resistance.
  • High sealing – Minimum leakage.
  • Reduced apparent power consumption.
  • Low-noise construction.
  • Piping variations: Threads from 1/4" to 1".

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 10 de 15 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VXS25
Size/Valve Type
Body/Port/Orifice
Voltage/Electrical entry
Special Voltage
Other Options (Oil-free/Port Thread)
Bracket
Rotation Angle