Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

VXE, Energy Saving Type, 2 Port Solenoid Valve (Single Unit)

  • Energy saving, Power consumption is reduced down to 1/3 of the original.
  • Direct Operated.
  • Coil heating reduction.
  • Environmentally friendly.
  • Interchangeability.
  • Replaceable coil.
  • Single unit.
  • For various fluids: water, air and oil.
  • Applicable voltages: 24 and 12 V DC.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 10 de 10 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VXE0--1
Model
Orifice Diameter
Valve/Body Configuration
Solenoid Valve Option
Suffix
Port Size
Thread Type
Rated Voltage
Electrical Entry
Bracket