Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

VS7-6, ISO Interface Solenoid Valve, Metal Seal, Size 1

  • ISO Interface Solenoid Valve/Size 1
  • Metal Seal
  • Operating pressure: 0.1 to 1.0MPa

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar ? para ? de ? entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details
A sua busca não apresenta resultados

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VS7-6----Q
Area
Symbol
Solenoid
Voltage
Option
Port Size
Thread
Connector
CE Approval