Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

VR12*1F, Transmitter - AND Valve with One-touch Fitting

  • Maximum operating pressure: 1MPa (145 psi)
  • Minimum operating pressure: 0.05MPa (7 psi)
  • Proof pressure: 1.5MPa (218 psi)
  • Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (23° to 140°F) (with no freezing)

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 2 de 2 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VR1211F-
Applicable Tube OD