<ul><li>Fluid: air, inert gas</li><li>Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa<br>(high pressure style 1.0MPa)</li><li>mm²: VQZ200 10 - 8,9; VQZ300 15,4 - 21,8</li><li>Coil rated voltage: 12, 24VDC;<br>100, 110, 200, 220VAC</li><li>Response time:<br>VQZ200 metal seal 14ms or less; rubber seal 15ms or less<br>VQZ300 metal seal 17ms or less; rubber seal 25ms or less</li></ul>
Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.
Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
VQZ5-1-Q
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contact SMC
for further assistance