Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

VQZ**2, 200/300 Series, 3 Port Solenoid Valve, Body Ported

  • Fluid: air, inert gas
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
    (high pressure style: 1.0MPa)
  • mm²: VQZ200 7,2 - 10,9; VQZ300 13,6 - 16,3
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Response time:
    VQZ200 metal seal 14ms or less; rubber seal 15ms or less
    VQZ300 metal seal 17ms or less; rubber seal 25ms or less

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 8 de 8 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VQZ2-1--Q
Series
Type of Actuation
Configuration
Coil Voltage
Lead Wire
Manual Override
IP65 Compliant
Port Size
Thread Type
Option