Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

VQD1000, 4 Port Direct Poppet Valve

  • Fluid: Air/inert gas
  • Operating pressure range: 0MPa/10Torr (Vacuum) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Effective area (Cv factor): Standard type 0.9mm 2 (0.05);
    high flow type 1.5mm 2 (0.08)
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC
  • Response time: ON: 4ms; OFF: 2ms
  • Ambient/fluid temp: -10 to 50°C

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 10 de 23 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VQD1151--Q
Body
Option
Voltage
Lead Wire
Port Size
CE Marked