Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

VQC1000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

  • Fluid: air/inert gas
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
    (high pressure type 1.0MPa)
  • mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
  • Coil rated voltage: 24VDC
  • Response time (ms) standard 0.4W:
    metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar ? para ? de ? entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details
A sua busca não apresenta resultados

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VQC101-51
Configuration
Sealant
Configuration
Coil Voltage
Light & Surge Suppressor
Manual Override