Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

VNB (Solenoid), Process Valve for Flow Control

  • Process valve series VNB
  • External pilot solenoid
  • Orifice size: 7mm to 50mm
  • Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
  • Seal material: NBR, FKM, EPR

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 10 de 30 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VNB1---Q
Area Code
Size
Valve Type
Sealant
Body Material
Pilot System Option
Thread
Port Size
Voltage
Lead Wire
Manual Override
Bracket
CE Marked