Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

VG342, 3 Port Solenoid Valve, Pilot Poppet

  • Light Weight: 1.1kg.
  • Large Flow Capacity: 1/Nl/min 12857.65
  • Low Power Consumption.
  • No lubrication required.
  • Possible to use in vacuum or under low pressures.
  • Changeable actuation: N.C., N.O. or External pilot.
  • Can be used as a selector or divider valve (External pilot).

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar ? para ? de ? entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details
A sua busca não apresenta resultados

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VG342-D--Q
Pilot
Voltage
Lead Wire
Surge Suppressor
Port Size
Thread
Passage
Option
CE Marked