<ul><li>Body Ported</li><li>3 port 3 position valve, pilot solenoid (internal/external) or air operated.</li><li>Flow up to 3300 l/min.</li><li>Reduced power consumption: 1 W.</li><li>Response time: 60 ms or less.</li><li>Enables intermediate cylinder stopping, acceleration or deceleration.</li></ul>
Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.
Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
VEX3-1
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contact SMC
for further assistance