Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

Vacuum pad/Compatible with Metal Detectors, vertical adapter – HF3A-ZP3F

  • Size: 40 mm
  • Material: Silicone rubber (Compatible with metal detectors)
  • FDA compliant
  • Operating temperature range: Vacuum pad: -40 to 200 ºC, Retainer: -40 to 90 ºC
  • Adapter connection thread: G3/8, G1/2.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 2 de 2 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

HF3A-ZP3FS-T40ZJMS-
Adapter Material
Pad Diameter
Pad Form
Pad Material
Connection Thread