Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

D-A59W, Reed Switch, Tie-rod Mounting, Grommet

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: Relay/PLC.
  • Power voltage: 24V DC.
  • Load current: 5 to 40mA.
  • Applicable Actuator Series: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 2 de 2 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

D-A59W
Lead Wire Length