Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

SY100, 3 Port Direct Operated Valve, Rubber Seal

  • Fluid: air
  • mm²: 0.14 standard style;
    0.21 large flow capacity style
  • Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Response time: 10ms or less
  • Cycle life: 100 million cycles (by SMC life test)
  • Ambient & fluid temperature: max. 50°C

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 10 de 28 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

SY1--Q
Function
Piping
Body Option
Voltage
Lead Wire
Surge Suppressor
Manual Override
Port Size
Option