Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

SV1000-4000, Single Valve, Subplate Type, IP67 Protection

  • Single valve, sub-plate type
  • IP67 protection
  • Fluid: air
  • Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Thread types: Rc, G, NPT, NPTF

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 10 de 31 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

SV00-5U
Series
Function
Pilot
Voltage
M12 Waterproof Connector
Light & Surge Suppressor
Manual Override
Port Size
Thread
Made to Order