Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

Nylon Standard Tubing, Standard - T

  • Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 10 de 44 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

T-
Size
Color
Roll Length
Reel Length
Made to Order