Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

3 Finger Gripper, Wedge Cam Style, Standard - MHS3

  • Maximum gripping force 1320 N at 0.5 MPa
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 120 c.p.m.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 10 de 11 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

MHS3-D
Bore Size
Thread Type
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Special Specifications