Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

SS5Y3-50/51, 3000 Series Manifold, D-sub Connector, Flat Ribbon Cable, PC Wiring System (IP40)

  • Plug-in metal base (IP40)
  • Side or bottom ported
  • Side ported available with external pilot
  • Connector type: D-sub Connector, Flat Ribbon Cable
  • Available with one-touch fittings

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 4 de 4 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

SS5Y3---
Model
Connector Type
Connector Entry Direction
Wiring Specification
Valve Stations
P, E Port Location
A, B Port Size
Thread
Mounting