Saiba mais
Tudo sobre:
Do you need help with the selection?
Soluções industriais
Ecossistema Digital SMC
Indústrias
Documentação
Guias de selecção
Ferramentas de suporte
Novidades
Cultura da empresa
Sobre SMC
Soluções de protocolo de comunicação
É do conhecimento geral que a utilização de um campos de bus lhe vai trazer, a todos nós na verdade, poupanças consideráveis em termos de cablagens, conectores, tempo de instalação e configuração, diagramas eletrónicos e documentação.
Na SMC, estamos um passo à frente na expansão do número de possibilidades na comunicação industrial, não esquecendo a flexibilidade e versatilidade exigidas atualmente pelos mercados. Em suma, com as nossas Soluções de protocolo de comunicação, vai "Expandir as suas comunicações":
Descubra que produtos podem ajudá-lo a comunicar em qualquer língua e pode ligar-se a vários colectores de válvulas. Além disso, o elevado grau de controlo e diagnóstico à distância permite entrar na era IIoT.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Decentralised
Centralised
EX500 Series Compatible protocols: EtherNET/IPTM, PROFINET, PROFIBUS-DP, DeviceNetTM
EX600-W Series Compatible protocols: EtherNet/IPTM, PROFINET
EXW1 Series Compatible protocol: CC-Link
Ask our experts
EX245 Series Compatible protocols: PROFIsafe, PROFINET. AIDA compliant
EX260 Series Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
EX600 Series Compatible protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Veja abaixo exemplos de aplicações em que as Soluções de protocolo de comunicação da SMC expandiram com êxito as comunicações dos nossos clientes:
Adequado para robôs de manipulação de materiais
Adequado para transferência de peças
Conexão rápida nas trocas de ferramentas nos braços dos robots
Robótica de colaboração com segurança melhorada das máquinas
Adequada para o transporte de sólidos, controlo remoto