Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de produtos

Bacteria Removal Filter - SFDA

Keep your production safe for health

  • Blow safely in food processes - LRV ≥ 9 bacteria capture performance
  • Avoid any impurities in the process air - Filtering efficiency of 99.99% thanks to 0.01 nominal filtration rating
  • Save energy while maintaining the blowing force - 500 l/min flow rate and pressure drop of 0.03 MPa.

e muito mais

  • Parts in contact with fluid compliant with FDA
  • Port sizes: 1/4, 3/8
  • NSF-H1 lubrication for flow path.

  • This product is being discontinued and will be replaced by HF2B-SFDA series. Update details here.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 1 de 1 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

SFDA203-
Thread Type
Port Size