Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Série MXQ-Z

As suas numerosas funções fazem com que seja simplesmente a melhor

Procura uma mesa linear compacta, precisa e leve? Necessita de estabilidade extra nos seus movimentos?

Na SMC, graças à nossa experiência pneumática desde 1959, estivemos sempre presentes na vanguarda do desenvolvimento de mesas lineares.
A última incorporação na nossa gama é a série MXQ-Z.

MXQ-Z é tão precisa, compacta e leve, que lhe oferece um excelente desempenho.

Todas estas características fazem da MXQ-Z a solução ideal para trabalhar com precisão em espaços reduzidos.

Com esta mesa linear conseguirá:

  • Melhorar a sua aplicação com a mesa mais compacta, leve e precisa - com apenas 23 mm de altura e 130 g de peso
  • Adaptar a MXQ às suas necessidades – 4 tipos de estrutura, 4 tipos de curso ajustáveis, regulador de curso centralizado, amortecimento, bloqueio mecânico, conexão axial e multiplas opções extra incluíndo 3 posições e especificações especiais.
  • Evitar momentos, oscilações e vibrações – Estrutura com haste dupla e baixo centro gravítico.

Este produto adequa-se às suas necessidades?

Visite o nosso catálogo de produtos online para obter tudo o que necessita para construir a sua solução: disponibilidade de stock, modelo 3D, ficheiro CAD, manual de funcionamento, ficha técnica e muito mais.

MXQ-Z related information

Comprove por si mesmo como a série MXQ-Z: "As suas numerosas opções fazem com que seja, simplesmente, a melhor solução"

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.