Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Série ZK2

A solução silenciosa e completa de poupança energética

Se necessita de gerar vácuo, porque não fazê-lo de forma eficiente com menos consumo de ar?

ZK2 é uma solução silenciosa que incorpora: uma válvula de alimentação, válvula de descarga, vácuostato, regulação de caudal para descarga de vácuo, filtro de sucção e silenciador. Ou seja, proporciona uma poupança imediata na instalação e manutenção.

Além disso, o ZK2 é uma solução energeticamente eficiente, graças ao ejetor de 2 etapas que, aumenta a sucção de ar em 50 % enquanto reduz o consumo de ar em 30 %. O consumo pode ser reduzido em 90 % utilizando o modelo com função de poupança energética, que corta automaticamente a alimentação quando alcança o nível de vácuo definido.

Em resumo, com a série ZK2 irá conseguirá:

  • Aumentar a eficiência- Ejetor ou sistema de controlo de bomba numa única unidade
  • Obter uma solução compacta e leve- Ideal para unidades móveis
  • Reduzir o consumo de ar - Vácuostato digital de poupança energética e ejetor de 2 etapas
  • Reduzir o ruído no ambiente de trabalho - Silenciador de alto rendimento

Este produto adequa-se às suas necessidades?

Visite o nosso catálogo de produtos online para obter tudo o que necessita para construir a sua solução: disponibilidade de stock, modelo 3D, ficheiro CAD, manual de funcionamento, ficha técnica e muito mais.

Informação relacionada com a ZK2

Comprove por si mesmo como “A solução silenciosa e completa de poupança energética”

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.