Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Série HECR

Grande estabilidade de temperatura para montagem standarizada

O nosso refrigerador tipo Peltier foi concebido para satisfazer as necessidades do mercado de um  Chiller que cumpra as dimensões standard de montagem em rack, enquanto que proporciona uma grande estabilidade de temperatura.

A série HERC está disponível em 6 tamanhos, todos com capacidade de arrefecer e aquecer.

Com a série HERC da SMC:

  • Aumente a sua produtividade e maximize o rendimento da sua máquina - Grande estabilidade de temperatura ±0.01 a 0.03 ºC
  • Poupe espaço e tempo de instalação - Desenhado especialmente para montagem em Rack
  • Consiga um ambiente de trabalho mais silencioso - Estrutura sem partes móveis
  • Comunicação e informação que facilitam um controlo proactivo - Anticipe qualquer alteração

Este produto adequa-se às suas necessidades?

Visite o nosso catálogo de produtos online para obter tudo o que necessita para construir a sua solução: disponibilidade de stock, modelo 3D, ficheiro CAD, manual de funcionamento, ficha técnica e muito mais.

Informação relacionada com a HECR

Comprove por si mesmo como a série HERC proporciona "Grande estabilidade de temperatura para montagem standard"

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.