Saiba mais
Tudo sobre:
Do you need help with the selection?
Soluções industriais
Ecossistema Digital SMC
Indústrias
Documentação
Guias de selecção
Ferramentas de suporte
Novidades
Cultura da empresa
Sobre SMC
Válvulas de segurança para descarga de pressão
As válvulas de segurança, ou válvulas de alívio da pressão, são componentes fundamentais para o sistema de segurança, auxiliando a controlar e aliviar a pressão em casos de emergência, garantindo a eficiência e proteção de equipamentos, como linhas, bombas, acessórios, tanques, etc. numa instalação industrial.
Existe diversos tipos de válvulas de segurança que podem ser integrados em diversos sitemas e setores industriais, como sistemas de aquecimento/arrefecimento, sistemas de vapor, sistemas de gás, sistemas de ar comprimido, entre outros.
As possíveis avarias que derivam de uma subida de pressão numa instalação industrial deixam de representar perigoscom as válvulas de segurança da SMC, com as quais irá obter:
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Explore o nosso catálogo de produtos e selecione o tipo de válvula que melhor se adequa às suas necessidades no seu sistema de segurança.
Os nossos produtos de segurança devem ser corretamente dimensionados, instalados e mantidos de acordo com as recomendações da SMC.
Se precisar de apoio na sua seleção, os nossos especialistas em segurança podem orientá-lo.
Série VP542/742-X536
Série VP544/744-X538
Série VG342-X87
Cumpre as normas de segurança ISO13849-1 para a Categoria 3 e 4
Possibilidade de detetar a posição da válvula
Redundância.
Série VP544/744-X555/585