Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Series AS-A & AS-FS

Controle a velocidade do seu cilindro. Mais fácil. Mais rápido.

Bloqueio? Para quê?

Trata-se de um mecanismo único incluído nos reguladores de caudal AS-A e AS-FS da SMC, concebido para reduzir o tempo de arranque. Em média,  precisará de 8 segundos para ajustar os seus cilindros sem utilizar nenhuma ferramenta. Além disso, a série AS-FS incorpora um indicador que lhe permite assegurar a repetibilidade do fluxo, reduzindo ainda mais o tempo de arranque e melhorando a fiabilidade da aplicação.

Os reguladores de caudal SMC são adequados para a maioria das aplicações industriais: disponíveis em cotovelo, Recto ou universal, sistema de entrada e saída, com rosca de aço inoxidável e em vários tamanhos. Todas estas características, juntamente com o racor de encaixe integrado, tornam a instalação e o ajuste rápido e fácil para si. Simplicidade e flexibilidade. "Mais fácil. Mais rápido".

Veja os benefícios dos nossos reguladores de caudal num relance:

Insira, ajuste e bloqueie — Alavanca com encravamento e Encaixes rápidos integrados
Melhore a qualidade do seu processo — O indicador assegura a repetibilidade do fluxo
Monte-o como desejar  Múltiplas configurações e tamanhos disponíveis.
 

Este produto adequa-se às suas necessidades?

Visite o nosso catálogo de produtos online para obter tudo o que necessita para construir a sua solução: disponibilidade de stock, modelo 3D, ficheiro CAD, manual de funcionamento, ficha técnica e muito mais.

Informação relacionada com a AS-A & AS-FS

Comprove por si mesmo como a série AS-A & AS-FS vai "Controlar a velocidade do seu cilindro. Mais fácil. Mais rápido".

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.