Saiba mais
Tudo sobre:
Do you need help with the selection?
Soluções industriais
Ecossistema Digital SMC
Indústrias
Documentação
Guias de selecção
Ferramentas de suporte
Novidades
Cultura da empresa
Sobre SMC
Soluções antiestáticas
"O Inimigo Invisível". "O que não se vê". Estas são apenas algumas formas de definir a electricidade estática.
Infelizmente, em muitos casos, invisível é sinónimo de não resolvido. No entanto, os problemas causados pela electricidade estática podem ser resolvidos rápida, fácil e eficientemente: utilizando um ionizador.
Descubra quais os produtos que o podem ajudar a otimizar a sua produtividade, reduzir o tempo de inatividade e criar um ambiente de trabalho seguro com as nossas soluções de controlo de estática especificamente concebidas.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
"Um dos nossos clientes corta blocos de espuma em folhas mais pequenas para depois as empilhar. Esta operação sofre de problemas de eletricidade estática devido à fricção da lâmina com a espuma, causando atrasos na produção. Ao pulverizar com o ionizador tipo barra IZS da SMC, as folhas já não ficam presas e o tempo de ciclo aumenta em 40%."
Descubra os nossos últimos desenvolvimentos para o controlo estático
Os processos que envolvem o transporte e o manuseamento de plásticos e polímeros são muito propensos a sofrer problemas de estática. Um bom controlo da estática pode evitar paragens de produção e ajudar a melhorar o tempo de ciclo, como, por exemplo, numa linha em que as garrafas entopem o transportador devido às cargas estáticas, tornando o processo instável.
Controlo da eletricidade estática
Medição e deteção de eletricidade estática
Outros produtos anti-estáticos
Série IZS40/41/42
Solução tudo-em-um para superfícies planas ou remotas
Série IZT40/41/42
Comunicação IO-link e um controlador separado, adequado para superfícies planas ou remotas
Série IZT43
Controlo estático concentrado com as vantagens da comunicação IO-link e do controlador separado
Série IZN10E
Direcionar o fluxo de controlo estático para uma área específica com uma solução tudo-em-um
Série IZF10/21/31
Controlo da estática em locais onde não há fornecimento de ar disponível
Série IZG10
Rápida neutralização estática com sopro diretamente controlado
Série ZVB
Integra neutralização estática, remoção de poeiras e recolha de poeiras numa única caixa
Série IZD10
Sensor pequeno e fácil de montar para controlo remoto contínuo
Série IZH10
Sensor portátil: verifica facilmente a estática onde quer que esteja
Série IZE11
Monitorizar os parâmetros de eletricidade estática
Série KA
Evitar a geração de estática no produto com nylon macio especial anti-estático
Série TAU
Evitar a geração de estática com tubos condutores de poliuretano
Série AS-X260
Pergunte aos nossos especialistas
Série ZP, ZP2, ZP3
Reduzir a estática ao manusear materiais e peças
Série TAS
Evitar a geração de estática com tubos de nylon condutores