Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating

  • Non-rotating double power cylinder
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
  • Standard strokes from 75 to 1000mm
  • Port thread types: PT, NPT, G
  • Optional coil scraper
  • Auto switch capable

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 1 de 1 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

MGZ-
Mounting
Bore Size
Port Thread
Coil Scraper
Stroke
 
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number