Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, Simple Handle, Metal Knob, Elbow - AS*2*1F-X242

  • Durable flow control
  • Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 2 de 2 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

AS21F---X242-J
Size
Control Method
Port Size
Tube Size
Option