Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

One Touch Fitting, Flame Resistant, Male Run Tee - KRY

  • Effective when piping is in a confined space
  • Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
  • Ideal for areas where weld splatter is generated
  • Flame resistant material
  • Maximum operating pressure of 1.0MPa

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 3 de 3 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

KRY-S
Applicable Tube OD
Port Size Applicable Tube