Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

Male Elbow – KQL-X1744

  • Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Applicable port size: 1/8, 1/4, 3/8, ½
  • ISO 4892-3, ISO 14993 and ISO 1431 compliant.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 10 de 12 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

KQL--X1744
Applicable Tube O.D.
Connection Thread
Sealant