Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

LVC23, High Purity Suck Back Valve, Single or Unit Type

  • High purity suck back valve
  • Body types: single; unit type with 2-way valve
  • Withstand pressure: 1 MPa
  • Operating pressure: 0 to 0.2 MPa
  • Maximum suck back volume (cm 3 ): 0.1

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 1 de 1 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

LVC23-S
Body Style
Applicable Tube OD
Port B OUT