Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de produtos

Compact - JMHZ2

Let your robot grip it

  • Minimise the moments of inertia in your robot – Length as short as 46,8 mm and weight as low as 31 g
  • Choose your optimal solution – Single and double acting type available
  • Enhance your performance – Smaller bore cylinders allow higher opening/closing strokes and longer gripping points
  • Achieve precise handling – Precision repeatability as low as ±0.01 mm.

e muito mais

  • Bore sizes (mm): 8, 12, 16, 20
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Single/Double Acting
  • Compact auto switches can be directly mounted.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 4 de 4 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

JMHZ2-
Bore Size
Action
Finger Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order