Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de produtos

Bacteria Removal Filter – HF2-BFD

Purify your air of bacteria

  • Sanitise compressed air – Antibacterial activation value 4 or higher according to JIS L 1902
  • Blow safely on food – Bacteria capture performance LRV ≥ 9
  • Remove oil mist from the air – Oil concentration on the outlet side: 0.003 mg/m³ or less
  • Prevent bacteria growth on product surfaces – Antibacterial coating.

e muito mais

  • Nominal filtration rating 0.01 µm
  • NSF-H1 grade grease
  • FDA compliant
  • Modular connection
  • Port sizes: 1/4, 3/8, 1/2.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 1 de 1 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

HF2-BFD-F
Body Size
Thread Type
Port Size
Flow Direction