Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

FQ101*, Quick Change Filter

  • Nominal filtration rating: 0.2 to 105 μm.
  • Operating pressure: Max. 1.0 MPa.
  • Fluid temperature: Max. 80 °C.
  • Port size: 1/2 to 1.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 6 de 6 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

FQ101-
Element Size
Housing O-Ring Material
Port Size
Element
Option
Made to Order