Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de produtos

Flow Controller for Water – FC3W

Reliable and stable flow control, robust design

  • Get a linear flow rate – Dynamic control of water flow rate from a proportional electrical control signal
  • Make set point control reliable – ±5 % F.S. of flow rate control accuracy
  • Focus on environmental resistance – IP65 enclosure with M12 connector as standard.

e muito mais

  • Rated flow range: up to 16 l/min
  • Inputs/outputs: analogue current/voltage with external control stop input
  • Responsiveness: 10 s or less
  • Grease-free.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar ? para ? de ? entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details
A sua busca não apresenta resultados

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

FC3W520-F04-A2C-NZ
Flow rate
Thread Type
Port Size
Input/Output
Option 1
Option 2
Operation Manual

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version