Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Software de seleção do modelo

Apoia-o durante o desenho do seu sistema de acionamento

Selecione o componente pneumático correto para a sua aplicação. Este software está ligado ao portfolio de produtos atual da SMC, para que possa escolher a partir da nossa gama de cilindros, electroválvulas, reguladores de caudal, racores e muitos outros produtos. Além disso, o software vai fornecer-lhe:

  • Tempo total do curso, velocidade máx., tempo de arranque
  • O consumo de ar total e o fluxo de ar necessário
  • Cálculos de amortecimento
  • Simulação de características dinâmicas
  • Cálculo da condensação
  • Seleção do amortecedor hidráulico e aviso de impactos

No geral, o nosso Software de seleção do modelo vai ajudá-lo a otimizar o tamanho e o consumo dos seus componentes pneumáticos.

Descarregar o software

*Detalhes técnicos do software: Software de seleção do modelo v.4.0.32 (122 MB).

Ferramentas de engenharia relacionadas

Precisa de informação sobre as soluções da SMC?

Visite o nosso catálogo de produtos online e conheça a solução certa para a sua necessidade específica.

  • Séries incluídas

  • Guia de instalação

  • Requisitos do sistema

Séries incluídas

Cilindros:

  • ISO: C55, C76, C85, C85R, C95, CP95
  • Cilindros pneumáticos básicos: CA1, CA2, CBA1, CBM2, CG1, CG1R, CJ2, CL1, CLA, CLG1, CLJ2, CLM2, CLQ, CM2, CM2R, MB, CS1, CS2
  • Compacto: CQ2, CQP2, CQS, RLQ, RQ, (Montagem livre) CU, CUJ (Placa), MUMLU, MQQL, MQQT
  • Especialidade: MQML

 

Válvulas:

  • VEX3, SY, SYJ, SX, VF, VQ, VQZ, VQD, VFS, VP31, NVFS

 

Tubagem:

  • T, TS, TU, TUS, TRS, TRB, TAS, TAU, SGP, TUH, TRBU, TPH, TPS, TUH(H), TL, TH, TD

 

Amortecedor: RB

 

Regulador de caudal: AS

Guia de instalação

Descomprima o ficheiro carregado

Instale o software no seu computador, executando o ficheiro "setup.exe" a partir do ficheiro transferido

Requisitos do sistema

  • Windows XP/Vista/7/8 (32bits/64bits)
  • Internet Explorer 7.01 ou versões posteriores