Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Configurador de atuadores rotativos

Obtenha a rotação ideal

A selecção do actuador giratório certo é primordial para assegurar o desempenho e eficiência correctos para aplicações onde um movimento giratório é necessário.

Se não tiver a certeza de qual o produto SMC que melhor se adapta às suas necessidades, o nosso selector de actuadores rotativos ajudá-lo-á na sua selecção.

Introduza facilmente as características da sua aplicação, os dados de carga e as condições de funcionamento e obterá o actuador rotativo certo para a sua aplicação.

 

Encontre a sua solução

Também poderá considerar útil

Precisa de informação sobre os atuadores rotativos da SMC?

Consulte o catálogo para descobrir a nossa gama completa de actuadores rotativos. 

  • Séries incluídas

  • Termos de uso

  • Requisitos do sistema

Séries incluídas

  • CRB: Atuador rotativo / Tipo palheta 
  • CRB2-Z: Atuador rotativo / Tipo palheta 
  • CRBU2-Z: Atuador rotativo com flange / Tipo palheta 
  • CRB1: Atuador rotativo / Tipo palheta 
  • MSU: Mesa rotativa / Tipo palheta 
  • CRJ: Atuador rotativo miniatura / Tipo pinhão e cremalheira 
  • CRA1-Z: Atuador rotativo / Tipo pinhão e cremalheira 
  • CRQ2: Atuador rotativo compacto / Tipo pinhão e cremalheira 
  • MSQ: Mesa rotativa / Tipo pinhão e cremalheira 
  • MSZ: Mesa rotativa de 3 posições 
  • CRQ2X: Atuador rotativo compacto de baixa velocidade / Tipo pinhão e cremalheira 
  • MSQX: Mesa rotativa de baixa velocidade / Tipo pinhão e cremalheira 
  • MRQ: Cilindro rotativo (apenas parte rotativa) 
     

Termos de uso

1.    Os resultados de cálculo e dimensionamento obtidos através do Software podem ser diferentes dos resultados obtidos através do método existente.
2.    Quando utilizar um produto que contenha este programa, verifique sempre as especificações em Precauções de segurança descritos em cada catálogo, e leia as precauções gerais em Precauções do Produto.
3.    O registo de produtos e conteúdos do Software pode ser alterado sem aviso prévio pela SMC.
4.    A SMC não garante a qualidade deste Software, incluindo a precisão dos resultados de cálculo e o dimensionamento obtidos através deste.
5.    A SMC não é responsável por qualquer dano causado pela utilização deste Software.

Requisitos do sistema

Os seguintes navegadores/versões são recomendados para utilizar a versão web:

  • Google Chrome 77.0 ou versões posteriores
  • Mozilla Firefox 70.0 ou posterior
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versões posteriores
  • Microsoft Edge 17 ou versões posteriores.

E os seguintes requisitos de sistema são recomendados para a versão descarregável:

  • Sistema operativo: Windows 10/11 (Versão de suporte) (32bit/64bit)
  • Memória: 4GB ou mais
  • Disco rígido: 500 MB ou mais de espaço livre em disco (Ao instalar um produto de software)
  • Mostrador: 1024×768pixels ou superior
  • CPU: Celeron 2GHz ou superior