Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Selector de flanges de amarração

Flange de fácil utilização para trabalhos pesados

Pretende evitar gastar tempo a analisar qual o cabo que necessita para as suas aplicações? Pretende evitar fazer cálculos para seleccionar o tamanho correcto?

Os invólucros de gravata são frequentemente utilizados para operações de fixação em ambientes expostos a salpicos de soldadura por arco ou ponto, tais como na indústria automóvel, mas fazer a selecção correcta pode ser uma tarefa complexa.

Ao introduzir os seus critérios de aplicação, esta ferramenta ajudá-lo-á a seleccionar a flange de aperto e o braço de aperto de que necessita.

Encontre a sua solução

Também poderá considerar útil

Precisa de informação sobre o selector de flanges de amarração da SMC?

Consulte o catálogo para descobrir toda a nossa gama.

  • Séries incluídas

  • Termos de uso

  • Requisitos do sistema

Séries incluídas

CKZ3: Ø 50, Ø 63
CKZ2N: Ø 50, Ø 63, Ø 80
CKZT: Ø 25, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80

Termos de uso

1.    Os resultados de cálculo e dimensionamento obtidos através do Software podem ser diferentes dos resultados obtidos através do método existente.
2.    Quando utilizar um produto que contenha este programa, verifique sempre as especificações em Precauções de segurança descritos em cada catálogo, e leia as precauções gerais em Precauções do Produto.
3.    O registo de produtos e conteúdos do Software pode ser alterado sem aviso prévio pela SMC.
4.    A SMC não garante a qualidade deste Software, incluindo a precisão dos resultados de cálculo e o dimensionamento obtidos através deste.
5.    A SMC não é responsável por qualquer dano causado pela utilização deste Software.

Requisitos do sistema

Os seguintes navegadores/versões são recomendados para utilizar a versão web:

  • Google Chrome 77.0 ou versões posteriores
  • Mozilla Firefox 70.0 ou posterior
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versões posteriores
  • Microsoft Edge 17 ou versões posteriores.