Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Cálculo da humidade e da condensação

Controla a humidade

A humidade no sistema de ar comprimido é uma questão crítica que pode levar a falhas operacionais, vida útil reduzida e mau funcionamento, pelo que é essencial monitorizá-la e conhecer os números.

Com este software, é possível converter a informação de humidade da humidade relativa em ponto de orvalho atmosférico ou ponto de orvalho de pressão e vice-versa. Também pode calcular a quantidade de drenagem por unidade de tempo ou volume, para que possa projectar o seu sistema em conformidade.

 

Iniciar a minha selecçao

*Detalhes técnicos do software: Cálculo da humidade e da condensação 1.0.03

Também poderá considerar útil

  • Guia de instalação

  • Requisitos do sistema

Guia de instalação

Descarregar o ficheiro para a pasta temporária escolhida, executar o ficheiro "setup.exe". Pode apagar a pasta temporária após a instalação estar concluída.

Requisitos do sistema

Os seguintes navegadores/versões são recomendados para utilizar a versão web:

  • Google Chrome 77.0 ou versões posteriores
  • Mozilla Firefox 70.0 ou posterior
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versões posteriores
  • Microsoft Edge 17 ou versões posteriores.

E os seguintes requisitos de sistema são recomendados para a versão descarregável:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (Versão de suporte) (32bit/64bit)
  • Memória: 4GB ou mais
  • Disco rígido: 500 MB ou mais de espaço livre em disco (Ao instalar um produto de software)
  • Mostrador: 1024×768pixels ou superior
  • CPU: Celeron 2GHz ou superior